Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
Ev
Kategoriler
Yapı
Çatı
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
SUNTECH ซันเทค
Takip et
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
For use with roofs with a slope angle of 5 degrees or more, suitable for work that requires special beauty. install with screws Can be used as a wall or ceiling
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
Ürün ailesi
Roof
Ürün grubu
Metal Sheet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-03-22
Baskı numarası
1
Genişlik (mm)
605
Derinlik (mm)
22
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Metal
Üretim yeri
Tayland
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Çatı
Benzer ürünler
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
İndir
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
İndir
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
İndir
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
İndir
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
İndir
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
İndir