Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
suntech/products/c211bc15-c678-4c51-9271-9e426081494c
Ev
Kategoriler
Yapı
Çatı
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
SUNTECH ซันเทค
Takip et
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
The roof has a slope angle of 2 degrees or more. Mounted with screws or Bolt and CAP. Special design to prevent water leakage at the screw head and support the installation of clamping solar cells, suitable for medium to large factories.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40-720
Ürün ailesi
Roof
Ürün grubu
Metal Sheet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-03-22
Baskı numarası
1
Genişlik (mm)
720
Derinlik (mm)
40
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Metal
Üretim yeri
Tayland
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Çatı
Benzer ürünler
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
İndir
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
İndir
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
İndir
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
İndir
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
İndir
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
İndir