Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
svedbergs/products/520e97a3-7059-4d10-bbfc-7158e93e1b55
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Aksesuarları
Electric Element Erica 300W
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Svedbergs
Takip et
Electric Element Erica 300W
Electric element Erica 300W with concealed connection and isolating switch. Adjustable from 20° to 60°C. Timer and boost function. Anti-freeze function (7±3°C). Available in Black & chrome.
İndir
Özellikler
Özellikler
Mirror cabinet or spegelskåp
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Erica-elpatron
Ürün ailesi
Accessories
Ürün grubu
Towel Drier
Tip
Assembly (Çoklu Nesneler)
Yayınlanma tarihi
2020-03-13
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
490
Genişlik (mm)
60
Derinlik (mm)
150
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.svedbergs.com/products/heated-towel-rails/electric-element-erica-300w/
Kurulum talimatları
https://www.svedbergs.se/globalassets/import/documents/118/118061.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
Uniclass 2015 kodu
Pr_65_54_95_70
Uniclass 2015 açıklaması
Radiator valves
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
Svedbergs
Poem 60x45 2L
İndir
Svedbergs
Poem 50x35 2L
İndir
Svedbergs
Poem 60x35 1L
İndir
Svedbergs
Poem 80x45 2L
İndir
Svedbergs
Poem 60x35 2L
İndir
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
İndir