Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Forsa Corner shower with folding screen 70x70

Özgün ref.: ForsaHornVik70x70
Marka: Svedbergs
Ürün ailesi: Forsa
Ürün grubu: Showers
İle (mm): 700
Yükseklik (mm): 1980
Derinlik (mm): 700
Yayınlanma tarihi: 2017-11-28
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


Ana malzeme: Glass
İkincil malzeme: Aluminium
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
UNSPSC adı: Showers
UNSPSC kodu: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Tanım: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Tanım: Showers
NBS Reference Kod: 35-06-79
NBS Reference Tanım: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass Numarası: 23-31 17 00
OmniClass Başlığı: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

İsim Değer
Depth 700 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Glass

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.