Publiko produktet
Steel single fire door - double action with transom and sidelight
SVF

Steel single fire door - double action with transom and sidelight

The Acierflam door with lintel pivot adapts to all configurations. While remaining aesthetic, its technical qualities allow optimum fire safety levels. It can be manufactured as single or double acting with an aluminium or stainless steel finish.
Özellikler
    • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
    • Weld and grind assembly
    • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
    • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.acierflam-bp1v-i-l
  • Ürün ailesiPortes coupe-feu vitrées
  • Ürün grubuBP1V
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 açıklamasıFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Doors and Frames
  • OmniClass numarası23-17 11 31
  • OmniClass başlığıFire Doors
  • CSI UniFormat II koduC1020
  • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika Okyanusya Afrika