Publiko produktet
Steel double fire door - double action
Steel double fire door - double action
    SVF

    Steel double fire door - double action

    Specially designed for high traffic zones, Acierflam doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
    Özellikler
      • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.acierflam-bp2v
    • Ürün ailesiPortes coupe-feu vitrées
    • Ürün grubuBP2V
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Doors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 31
    • OmniClass başlığıFire Doors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika Okyanusya Afrika