Publiko produktet
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
    SVF

    Aluminium single fire door

    Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

    The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

    Özellikler
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.aluprotec-bp1v
    • Ürün ailesiPortes coupe-feu vitrées
    • Ürün grubuBP1V
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Doors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 31
    • OmniClass başlığıFire Doors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika Okyanusya Afrika