Publiko produktet
Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

4.1 / 5 yıldız4.1(8 incelemeler)

Modern and sleek, the Aluprotec doors adapt to all project types (establishments open to the public, offices, healthcare establishments, schools...).

The wide selection of colours, sizes and accessories give a range of possibilities and customisation while complying with the primary use glazed safety.

Özellikler
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.aluprotec-bp1v-lm
  • Ürün ailesiPortes coupe-feu vitrées
  • Ürün grubuBP1V
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 açıklamasıFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Doors and Frames
  • OmniClass numarası23-17 11 31
  • OmniClass başlığıFire Doors
  • CSI UniFormat II koduC1020
  • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika Okyanusya Afrika
Fransa
Fransız Guyanası
Guadeloupe
Fransız Polinezyası
Reunion
Martinique