Publiko produktet
Aluminium single casement fire window
SVF

Aluminium single casement fire window

Single aluminium casement window
Özellikler
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.aluprotec-of
  • Ürün ailesiFenêtre coupe-feu
  • Ürün grubuOuvrant à la française
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Casement Window
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıWindows
  • UNSPSC kodu301716
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWindows
  • OmniClass numarası23-17 13 00
  • OmniClass başlığıWindows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika Okyanusya Afrika