Publiko produktet
Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

3.8 / 5 yıldız3.8(5 incelemeler)
Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
Özellikler
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.aluprotec-pa1v
  • Ürün ailesiPortes coupe-feu vitrées
  • Ürün grubuPortes automatiques
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıAutomatic doors
  • UNSPSC kodu30171510
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 açıklamasıFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 11 73
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Metal Fire Doors
  • OmniClass numarası23-17 11 31
  • OmniClass başlığıFire Doors
  • CSI UniFormat II koduC1020
  • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika Okyanusya Afrika
Fransa
Fransız Guyanası
Guadeloupe
Fransız Polinezyası
Reunion
Martinique