Publiko produktet
Aluminium automatic double sliding door
Aluminium automatic double sliding door
Aluminium automatic double sliding door
    SVF

    Aluminium automatic double sliding door

    Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
    Özellikler
      • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.aluprotec-pa2v
    • Ürün ailesiPortes coupe-feu vitrées
    • Ürün grubuPortes automatiques
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıAutomatic doors
    • UNSPSC kodu30171510
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 11 73
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Metal Fire Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 31
    • OmniClass başlığıFire Doors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika Okyanusya Afrika