Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Exterior Door Character Beat Double

Özgün ref.: ext_char_beat_os_double
Marka: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Ürün ailesi: Exterior doors
Ürün grubu: Character
Yayınlanma tarihi: 2018-06-29
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Latvia

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Tanım: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Tanım: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Numarası: 23-17 11 15
OmniClass Başlığı: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

İsim Değer
Door Frame Material Wood
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Wood

BIMobject®