Publiko produktet
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ext_door_SDE4210_GS1L_single
    • Ürün ailesiExterior doors
    • Ürün grubuHP SDE4210
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-10-03
    • Baskı numarası4
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriEstonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Doors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 13 15
    • OmniClass başlığıSteel Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Danimarka
    İsveç
    Norveç