Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Exterior Door Cottage Barents

Özgün ref.: ext_door_barents_cottage_ow
Marka: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Ürün ailesi: Exterior doors
Ürün grubu: Cottage
Yayınlanma tarihi: 2015-06-25
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Barents Cottage is a door intended for entrances to the store rooms, garbage rooms and cottages etc. They are suitable between spaces with a temperature difference of up to 18 degrees (C). These entrance doors are supplied painted according to your requirements and can be customized with accessories such as ventilation grilles, etc. High quality cottage doors that from a design perspective, fits well together with Swedoors ADVANCE LINE exterior doors.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Latvia

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Tanım: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Tanım: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Numarası: 23-17 11 15
OmniClass Başlığı: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®