Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Exterior Door Character Beat Double (inswing)

Özgün ref.: ext_door_beat_is_double
Marka: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Ürün ailesi: Exterior doors
Ürün grubu: Character
Yayınlanma tarihi: 2019-12-04
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Latvia

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
NBS Reference Kod: 25-30-20-20
NBS Reference Tanım: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Numarası: 23-17 11 00
OmniClass Başlığı: Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®