Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Exterior Door Classic Ives Double

Özgün ref.: ext_door_ives_os_double
Marka: SWEDOOR JELD-WEN
Ürün ailesi: Exterior doors
Ürün grubu: Classic
Yayınlanma tarihi: 2015-06-25
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Latvia

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Tanım: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Tanım: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Numarası: 23-17 11 15
OmniClass Başlığı: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.