Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

ARCHIVED Exterior Door Function Michigan LE (low energy)

Özgün ref.: ext_door_michigan_os_le
Marka: SWEDOOR JELD-WEN
Ürün ailesi: Exterior doors
Ürün grubu: Function
Yayınlanma tarihi: 2015-06-25
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
Michigan is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: EPS
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Latvia

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Tanım: Doorsets
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®