Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Steel Door SDE4210 GS1T - Single

Özgün ref.: ext_door_SDE4210_GS1T_single
Marka: SWEDOOR JELD-WEN
Ürün ailesi: Exterior doors
Ürün grubu: HP SDE4210
Yayınlanma tarihi: 2016-10-03
Sürüm: 4
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (5)
The Steel door SDE 4210 GS1T is a solid door with glass openings. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD62). The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Denmark
Üretim yeri: Estonia

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Tanım: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Tanım: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 11 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Doors and Frames
OmniClass Numarası: 23-17 11 13 15
OmniClass Başlığı: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®