Publiko produktet
High Performance 60mm Security RC3 - Interior
SWEDOOR

High Performance 60mm Security RC3 - Interior

These "Security doors" are high-performance (HP) interior doors, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 3 (RC3) has a full burglary protection and this is the type of doors normally defined as true Security doors. A wood-based construction equipped with metal plates, strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.int_door_hp_60_RC3_fire30_sound35
  • Ürün ailesiInterior doors
  • Ürün grubuHP Security
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-06-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - İç kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
İsveç
Norveç
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin