Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz here !

I agree
;

High Performance 60mm Security RC2 - Interior

Özgün ref.: int_door_hp_60_RC2_fire30_sound35
Marka: SWEDOOR JELD-WEN
Ürün ailesi: Interior doors
Ürün grubu: HP Security
Yayınlanma tarihi: 2015-06-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)
This is a high-performance (HP) interior door range, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 2 (RC2) has a reinforced burglary protection compared to a standard HP door and the RC1-doors. A wood-based construction equipped with strong hinges and lock cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Tanım: Doorsets
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®