Özgün ref.: | int_door_SD4210_GS1T_single |
---|---|
Marka: | SWEDOOR JELD-WEN |
Ürün ailesi: | Interior doors |
Ürün grubu: | HP SD4210 |
Yayınlanma tarihi: | 2016-09-30 |
Sürüm: | 3 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Teknik açıklama: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/swedoor-jeld-wen/product/int_door_sd4210_gs1t_single
Ana malzeme: | Steel |
---|---|
İkincil malzeme: | Glass |
Tasarım yeri: | Denmark |
Üretim yeri: | Estonia |
BIMobject Kategorisi: | Kapılar - Door sets |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Door |
Uniclass 1.4 Kod: | L411 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Doors |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Doorsets |
Uniclass 2015 Kod: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Tanım: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Kod: | 59-23 |
NBS Reference Tanım: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 13 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stainless-Steel Doors |
OmniClass Numarası: | 23-17 11 13 15 |
OmniClass Başlığı: | Steel Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.