Publiko produktet
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Craft Sliding In-wall - Interior

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.int_door_sliding_int_craft
    • Ürün ailesiInterior doors
    • Ürün grubuCraft
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-05-18
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriFinlandiya
    • Üretim yeriFinlandiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - İç kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Danimarka
    İsveç
    Norveç
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin