Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

Özgün ref.: interior_door_superior_format_7531_double_equal
Marka: SWEDOOR JELD-WEN
Ürün ailesi: Interior doors
Ürün grubu: Superior Format
Yayınlanma tarihi: 2018-12-20
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Denmark

BIMobject Kategorisi: Doors - Door sets
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Tanım: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Tanım: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Numarası: 23-17 11 00
OmniClass Başlığı: Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

İsim Değer
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40
Frame Material Wood
Material - Core Wood

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.