Publiko produktet
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Tid 7421 Single

    Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Tid is a range of doors within the SUPERIOR collection. The design of these doors gets the inspiration from the Art Deco style with focus on elegance and function.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.interior_door_superior_tid_7421_single
    • Ürün ailesiInterior doors
    • Ürün grubuSuperior Tid
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriDanimarka
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - İç kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors