Publiko produktet
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Single
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W20 Single

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.jw_ext_door_balcony_po1894_w20_single
    • Ürün ailesiExterior doors
    • Ürün grubuBalcony
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-12-10
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeEPS
    • Tasarım yeriFinlandiya
    • Üretim yeriLetonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors