Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

Özgün ref.: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
Marka: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Ürün ailesi: Interior doors
Ürün grubu: HP Sliding
Yayınlanma tarihi: 2020-11-19
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Kayar Kapılar
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Tanım: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Tanım: Sliding door and partition sets
NBS Reference Kod: 59-23-77
NBS Reference Tanım: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
OmniClass Numarası: 23-17 11 15 25
OmniClass Başlığı: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®