Publiko produktet
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
    Systovi
    Arşivlendi

    R-VOLT - Photovoltaic solar panel

    Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

    Özellikler
      • Rated Power : 300 Wc
      • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
      • Weight : 17 kg
      • Certified IEC 61215 et 61730
      • Efficiency : 18 %
      • Anodised aluminium frame and toughened glass
      • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)
      • Environmental Product Declaration on PEP Ecopassport website
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.r-volt_pv
    • Ürün ailesiR-VOLT
    • Ürün grubuOn Top PV
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1019.5
    • Genişlik (mm)1679.5
    • Derinlik (mm)24.9
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)16.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Güneş Enerjisi
    • IFC sınıflandırmasıEnerji Dönüşüm Cihazı
    • UNSPSC adıSolar generators
    • UNSPSC kodu26111607
    • Uniclass 2015 koduPr_60_70_65_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıPhotovoltaic modules
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPhotovoltaic Collectors
    • OmniClass numarası23-35 11 17 15
    • OmniClass başlığıPhotovoltaic Collectors
    • CSI UniFormat II koduD3010
    • CSI UniFormat II başlığıEnergy Supply