Publiko produktet
B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 B-7222-C01 Enclosed Hose Reel with 30' Hose, EB-0107 Spray Valve, Rinse Control Cabinet with Control Valve, Dual Check Valves, Thermometer and Water Hammer Arrestor
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.48 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-080
  • Ürün ailesiMixing Faucets
  • Ürün grubuEnclosed Hose Reel Assembly
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2011-12-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)21.75
  • Genişlik (inç)16
  • Derinlik (inç)16.44
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)81
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar