Publiko produktet
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 EasyInstall Faucet with 4" Wrist Action Handles, Compression Cartridges, 8" Inlet Centers, Rigid Gooseneck with B-0199-01 Aerator
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-097
    • Ürün ailesiMixing Faucets
    • Ürün grubuMedical Lavatory Faucet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)10.69
    • Genişlik (inç)16
    • Derinlik (inç)5.75
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar