Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9897b0aa-4d7b-4d21-9dd9-d38832570aa2
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
T&S Brass & Bronze Works
Takip et
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7142-05 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
İndir
Özellikler
Özellikler
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
ts-brass-102
Ürün ailesi
Mixing Faucets
Ürün grubu
Open Hose Reel Assembly
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2011-12-01
Baskı numarası
1
Yükseklik (inç)
20.44
Genişlik (inç)
9.44
Derinlik (inç)
21.06
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-05&loc_cat=Washdown+Solutions
Kurulum talimatları
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Çin
Ağırlık net (Lbs)
62
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
İndir
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163 WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
İndir