Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/20c98b87-5876-4986-afd9-8ddee9be90ec
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
T&S Brass & Bronze Works
Takip et
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(6 incelemeler)
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2522-34 Front Trigger, 7/16" Spray Gun
İndir
Özellikler
Özellikler
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
ts-brass-111
Ürün ailesi
Mixing Faucets
Ürün grubu
Open Hose Reel Assembly
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2011-12-01
Baskı numarası
1
Yükseklik (inç)
27.06
Genişlik (inç)
12
Derinlik (inç)
16
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7245-06&loc_cat=Washdown+Solutions
Kurulum talimatları
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014920-45.PDF
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Çin
Ağırlık net (Lbs)
143
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
T&S Brass & Bronze Works
BP-2712 LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Polished Chrome
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-0892-133X Medical Faucet, Deck Mount, 4" Centerset, Swivel Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
İndir
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
İndir