Publiko produktet
B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-B-1210-01
  • Ürün ailesiBar Equipment
  • Ürün grubuGlass Fillers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)11.31
  • Genişlik (inç)2
  • Derinlik (inç)3.75
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)3.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar