Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/7f9ba032-e7c8-4491-842f-3938b1ffc95d
Ev
Kategoriler
Sıhhi tesisat
Valfler
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
T&S Brass & Bronze Works
Takip et
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
İndir
Özellikler
Özellikler
Discharge Rate: 17.14 GPM max
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
ts-brass-B-3950
Ürün ailesi
Other Plumbing
Ürün grubu
Waste Valves
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-04-14
Baskı numarası
1
Yükseklik (inç)
5.81
Genişlik (inç)
4.44
Derinlik (inç)
12.25
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves
Kurulum talimatları
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Ürün belgelendirmesi
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Krom
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Çin
Ağırlık net (Lbs)
4.545
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Sıhhi tesisat - Valfler
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
İndir
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
İndir
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
İndir
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
İndir