Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/8b5596a2-ebdd-46c6-a73b-10664a6abc2a
Ev
Kategoriler
Mutfak
Musluklar ve Karıştırıcılar
B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
T&S Brass & Bronze Works
Takip et
B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket
8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket
İndir
Özellikler
Özellikler
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
ts-brass-B-5120-12-CR-B
Ürün ailesi
Mixing Faucets
Ürün grubu
Pre-Rinse Units
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-04-14
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-5120-12-CR-B&loc_cat=Pre-Rinse+Units
Kurulum talimatları
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
Ürün belgelendirmesi
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-5120-12-CR-B&loc_cat=Pre-Rinse+Units?tab=3
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Krom
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Ağırlık net (Lbs)
13.35
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
İndir
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
İndir
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
İndir