Publiko produktet
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun

    B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun

    Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-B-7242-C05
    • Ürün ailesiMixing Faucets
    • Ürün grubuWashdown Solutions
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-14
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Lbs)75.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler