Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a0498b48-a922-49f6-96c8-61dcde72b571
Ev
Kategoriler
Mutfak
Musluklar ve Karıştırıcılar
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
T&S Brass & Bronze Works
Takip et
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
İndir
Özellikler
Özellikler
Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 4" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
ts-brass-BP-0723-4DP
Ürün ailesi
Manual Faucets
Ürün grubu
Self-Closing Metering Faucets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-05-09
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
Kurulum talimatları
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
Teknik açıklama
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Parlatılmış Krom
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Ağırlık net (Kg)
4.55
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
İndir
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
İndir
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
İndir
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
İndir