Publiko produktet
B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 8" cast spout with 2.2 GPM aerator, ceramic cartridges with check valves, lever handles and 1/2" NPT female inlets. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-B-0230-0CS8-CR
  • Ürün ailesiMixing Faucets
  • Ürün grubuManual Faucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)6.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar