Publiko produktet
B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.26 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-B-0475
  • Ürün ailesiMixing Faucets
  • Ürün grubuManual Faucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)3.62
  • Genişlik (inç)5.12
  • Derinlik (inç)12.12
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)7.66
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar