Publiko produktet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.92 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-B-0507
    • Ürün ailesiMixing Faucets
    • Ürün grubuManual Faucets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)2.62
    • Genişlik (inç)2.75
    • Derinlik (inç)5.03
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)3.66
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar