Publiko produktet
B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-B-0708
    • Ürün ailesiMixing Faucets
    • Ürün grubuManual Faucets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)3.38
    • Genişlik (inç)2.75
    • Derinlik (inç)4.44
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)1.82
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar