Publiko produktet
B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.10 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-B-0730
  • Ürün ailesiMixing Faucets
  • Ürün grubuManual Faucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)1.189
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar