Publiko produktet
B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-B-2466
  • Ürün ailesiMixing Faucets
  • Ürün grubuPre-Rinse Units
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)33.75
  • Genişlik (inç)16
  • Derinlik (inç)13.69
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)14.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar