Publiko produktet
B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-B-2711
  • Ürün ailesiMixing Faucets
  • Ürün grubuManual Faucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4.81
  • Genişlik (inç)5.75
  • Derinlik (inç)5.53
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriÇin
  • Ağırlık net (Lbs)5.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar