Publiko produktet
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    4" deck mount workboard faucet with polished chrome plated brass body, 18" riser, pull-down activated stainless steel valve unit, insulated grip handle, 1.07 GPM sprayer, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 1/2" NPT male inlets and 6" adjustable wall bracket. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II compliant.
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-B-5110-CR-B8P
    • Ürün ailesiMixing Faucets
    • Ürün grubuPre-Rinse Units
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-26
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar