Publiko produktet
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-B-7122-C02
    • Ürün ailesiMixing Faucets
    • Ürün grubuWashdown Solutions
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)15.38
    • Genişlik (inç)6.44
    • Derinlik (inç)16.44
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Lbs)48
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText