Publiko produktet
BL-5707-01 Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
BL-5707-01 Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

    BL-5707-01 Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

    Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-BL-5707-01
    • Ürün ailesiLaboratory Equipment
    • Ürün grubuLaboratory Products
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-14
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)7.11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiTıbbi - Laboratuvar Ekipmanı