Publiko produktet
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    4.0 / 5 yıldız4.0(7 incelemeler)

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.atf-220-5_1
    • Ürün ailesiCrane
    • Ürün grubuAll Terrain Crane
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3989
    • Genişlik (mm)3000
    • Derinlik (mm)15208
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)60000
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Vinç