Publiko produktet
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

Özellikler
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ever-art-board-nurikabe-color
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1820
  • Genişlik (mm)910
  • Derinlik (mm)3
Bağlantılar
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Peyzaj