Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
talpet/products/79d19b46-518e-49c4-abe4-b4120da9d083
Ev
Kategoriler
Mutfak
Diğer aletler
Talpet Dryers Sahara EKO
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Talpet
Takip et
Talpet Dryers Sahara EKO
Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
sahara_eko
Ürün ailesi
Dryers
Ürün grubu
Laundry drying rooms
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-12-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1400
Genişlik (mm)
640
Derinlik (mm)
440
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.talpet.fi/pdf/kuivauskoneet/KUIVAUSKONE%20TALPET%20SAHARA%20EKO%20(4V).pdf
Kurulum talimatları
http://www.talpet.fi/pdf/kuivauskoneet/KUIVAUSKONE%20TALPET%20SAHARA%20EKO.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
İkincil malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Finlandiya
Ağırlık net (Kg)
80
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Diğer aletler
IFC sınıflandırması
Mobilya
UNSPSC adı
Blowers
UNSPSC kodu
40101601
Benzer ürünler
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
İndir
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
İndir
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
İndir
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
İndir
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
İndir
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
İndir