Publiko produktet
J-Mold Termination Trim Profile for Exterior Cladding - JMS
Tamlyn

J-Mold Termination Trim Profile for Exterior Cladding - JMS

Provides a clean finish at openings, edges of panels and at material transitions. True size designed as an independent profile. Use as a closure/cap piece only.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Basic J Mold on horizontal applications where the exterior flange can catch water.

Özellikler
  • ITEM ID:

    JMS5168

    • A: 3/8”
    • B: 5/16”
    • Length: 8”

    JMS7168

    • A: 3/8”
    • B: 7/16”
    • Length: 8”

    JMS588

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • Length: 8”
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tamlyn-002
  • Ürün ailesiExterior Cladding Trim Profiles
  • Ürün grubuJ‑Mold
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal finishing trims
  • OmniClass numarası23-15 15 31
  • OmniClass başlığıWall Specialties and Trim

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada